EQRF-020-2000-T-S-SMA-P-1 - 0.80 mm Q Strip®ハイスピード コンビネーションRF同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
SMA、MCX、またはMMCX RFの終端を選択可
キャプティブ スクリューのオプションあり
RG 316ケーブルまたはRG 178ケーブル
バーティカルまたはエッジ実装
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
| EQRF-020-1500-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-1000-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0915-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0700-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0661-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0610-T-S-SMA-P-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0600-T-S-SMA-P-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0508-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0500-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0400-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0305-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0304-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0300-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0254-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0200-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-020-0152-T-S-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |