EQRF-040-0153-S-L-SMA-P-1 - 0.80 mm Q Strip®ハイスピード コンビネーションRF同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
SMA、MCX、またはMMCX RFの終端を選択可
キャプティブ スクリューのオプションあり
RG 316ケーブルまたはRG 178ケーブル
バーティカルまたはエッジ実装
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
| EQRF-040-0152-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-040-0200-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-040-0500-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-040-1000-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-040-1200-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRF-040-1524-S-L-SMA-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |