ERF8-010-01-S-D-RA-FR 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8-RAは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたライトアングル基板実装ソケットです。ERF8-RAは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF8-RAはERM8基板実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大150
定格電圧:最大225VAC/318VDC
ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション
高嵌合サイクル 500
定格電流:最大2.2A
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 200 | 600 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.194 | $5.387 | $4.648 | $4.021 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-010-01-S-D-RA-TR | 799 | テープ&リール | 1 | 200 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |