ERF8-020-01-S-D-EM4-FR 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8-EMは、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計されたエッジ実装PCBソケットです。ERF8-EMは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF8-EMはERM8基盤実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大150
定格電圧:最大225VAC/318VDC
高嵌合サイクル 100
シールド付き延長ガイドポストあり
定格電流:最大2.2A
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
| 価格 | $6.891 | $6.369 | $6.021 | $5.804 | $4.676 | $4.301 | $3.549 | $2.798 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-020-01-S-D-EM4 | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-020-01-S-D-EM4-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |