ERF8-030-01-L-D-EM2-TR 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8-EMは、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計されたエッジ実装PCBソケットです。ERF8-EMは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF8-EMはERM8基盤実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大150
定格電圧:最大225VAC/318VDC
高嵌合サイクル 100
シールド付き延長ガイドポストあり
定格電流:最大2.2A
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4200 |
| 価格 | $6.344 | $5.668 | $5.205 | $5.075 | $4.428 | $3.850 | $3.323 | $2.879 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-030-01-L-D-EM2-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-030-01-S-D-EM2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |