ERM8-010-01-L-D-EM2-L-FR - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM8-EMは、ハイスピードシステムで使用するために設計されたエッジ実装PCBヘッダーです。ERM8-EMは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-EMは、ERF8基板実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大150

  • 高嵌合サイクル 100

  • ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

OEM価格
ブレーク 125 500 1000 2500 4625
価格 $3.933 $3.487 $3.085 $2.745 $2.459
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ERM8-RAシリーズ サムネイル画像
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERM8シリーズ サムネイル画像
ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

シリーズ画像 ERM8-S
ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド

嵌合コネクター

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

ERF8シリーズ サムネイル画像
ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
商標 Edge RATEコンタクト
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。