ERM8-011-03-L-D-RA-TR - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8-RAは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたライトアングルボード実装ヘッダーです。ERM8-RAは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-RAは、ERF8ボード実装ソケットと嵌合します。
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
28 Gbpsのパフォーマンス
高嵌合サイクル 500
極数:最大150
ラッチングおよびホットスワップ付きディファレンシャルペアのオプション
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| 価格 | $7.655 | $7.074 | $6.688 | $6.446 | $5.345 | $4.977 | $4.242 | $3.508 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |