ERM8-013-01-S-D-EM2-L-TR 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8-EMは、ハイスピードシステムで使用するために設計されたエッジ実装PCBヘッダーです。ERM8-EMは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-EMは、ERF8基板実装ソケットと嵌合します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大150
高嵌合サイクル 100
ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3875 |
| 価格 | $6.438 | $5.688 | $5.288 | $5.093 | $4.506 | $3.972 | $3.534 | $3.138 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-013-01-L-D-EM2-L-TR | 71 | テープ&リール | 1 | 125 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |