ERM8-060-01-L-D-EM2-FR 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8-EMは、ハイスピードシステムで使用するために設計されたエッジ実装PCBヘッダーです。ERM8-EMは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-EMは、ERF8基板実装ソケットと嵌合します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
極数:最大150
高嵌合サイクル 100
ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 125 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.862 | $5.130 | $4.494 | $3.890 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-060-01-L-D-EM2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |