FEDP-16-26.7-LU-LD-1 - 0.50 mmハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリー
特徴
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチングシステム
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
マイクロ0.50 mmピッチ
16 Gbps NRZのパフォーマンス
ディファレンシァル ペア数16
FQSFPやFQSFP-DDと組み合わせると28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4までのパフォーマンス
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
| FEDP-16-25.6-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-23.6-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-31.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-21.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-31.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-19.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-33.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-15.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-14.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-14.0-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-39.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-11.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-43.4-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-8.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-07.9-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-47.2-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-06.0-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-48-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-53.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-59.1-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |