FHP-08-01-H-S-TR .156" Power Eyeソケットストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:Power Eye

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.156" (3.96 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $18.097 $17.133 $16.489 $16.087 $12.156 $10.846 $8.226 $5.605
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FWJシリーズ サムネイル画像
FWJ

.156"電源ターミナルストリップ

HFWJシリーズ サムネイル画像
HFWJ

.156"高温電源ターミナルストリップ

JWシリーズ サムネイル画像
JW

.156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov