FQSFP-01-19.6-L-PF-3 - Flyover® QSFPケーブルシステム

特徴

  • 最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)

  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり

  • シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
FQSFP SI評価キット

REF-205303-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化することでデータレートの高いアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。FQSFP SI評価キットは、さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP製品フライオーバーQSFP28®ケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。FQSFP AcceleRate® Flyover® SI評価キット(REF-205303-X.XX-XX)は、8つのハイスピードディファレンシャルペアを高精度RFコネクター、FQSFP AcceleRate®ケーブルアッセンブリ、およびPCB実装コネクター経由でルーティングします。FQSFP評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム
FQSFP-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム

800G Flyover® QSFP2倍密度
FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

嵌合コネクター

Flyover® QSFPライトパイプ
LP-FQSFP

Flyover® QSFPライトパイプ

QSFPケージ
QSFPC

Flyover® QSFPケージ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS THV含有
商標 FLYOVER
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。