FQSFP-D8-03-A-10.0-1 Flyover® QSFPケーブルシステム
特徴
最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。
プレスフィット テールによるPCBへの低速シグナルと電源の提供
30または34AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。