FQSFP-DD-01-A-20.0-3 Flyover® QSFPケーブルシステム

特徴

  • ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現

  • ケージ(QSFPC-DD)とヒートシンク(HS-QSFP-DD)あり

  • 幅広いエンド2オプション

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Flyover QSFPケーブルおよびケージ
FQSFP

Flyover® QSFPケーブルシステム

800G Flyover® QSFP2倍密度
FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

嵌合コネクター

シリーズ画像 6QP-
QSFPC-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ケージ

シリーズ画像 6QP-
HS-QSFP-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ヒートシンク

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。