FQSFP-DONOR-01-L-3-20 - Flyover® QSFPケーブルシステム
特徴
最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。
プレスフィット テールによるPCBへの低速シグナルと電源の提供
30または34AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
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
| FQSFP-DONOR-01-L-2-12 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FQSFP-DONOR-01-L-2-20 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FQSFP-DONOR-01-S-3-20 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |