FS5-15-04.0-L-DV-TH-FR 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

特徴

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 本体高さ4 mm

  • 定格電流:最大1.8A

OEM価格
ブレーク 350 700 1050 2450 5600
価格 $4.113 $3.275 $3.000 $3.000 $1.876
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FT5シリーズ サムネイル画像
FT5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
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
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。