FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-FR - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ
特徴
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
0.50 mm (.0197")ピッチ
本体高さ4 mm
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 350 | 700 | 1050 | 2450 | 5250 |
| 価格 | $4.251 | $3.392 | $3.116 | $3.116 | $1.972 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |