FS5-30-04.0-L-DV-TH-FR 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ
特徴
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
0.50 mm (.0197")ピッチ
本体高さ4 mm
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 275 | 550 | 825 | 3850 |
| 価格 | $5.883 | $4.675 | $4.675 | $3.477 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS5-30-04.0-L-DV-TH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |