FT5-15-03.0-L-DV-TH-P-FR - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
バーティカルまたはライトアングル
1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 425 | 850 | 1275 | 2125 | 5950 |
| 価格 | $3.848 | $3.085 | $2.830 | $2.830 | $1.802 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5-15-03.0-L-DV-TH-P-TR | 3 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |