FT5-30-01-L-RA-K-FR 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
バーティカルまたはライトアングル
1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 425 | 850 | 1275 | 2975 |
| 価格 | $6.445 | $5.894 | $4.802 | $3.710 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5-30-01-L-RA-K-TR | 3259 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |