FT5-30-01.0-L-DV-TH-P-FR 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
バーティカルまたはライトアングル
1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 575 | 1150 | 4025 |
| 価格 | $4.251 | $3.890 | $3.180 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5-30-01.0-L-DV-TH-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 575 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり575個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |