FT5-FS5-SAMPLE-BAG 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大60のフローティングコンタクトの2列設計
バーティカルまたはライトアングル
1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大180VAC/255VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。