FT5-FS5-SAMPLES 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • バーティカルまたはライトアングル

  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FS5シリーズ サムネイル画像
FS5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし