FTMH-114-02-L-DV-ES-TR - 1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ
特徴
エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可
コストを削減できる金めっき加工あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数
低背型ヘッダー
バーティカルまたはホリゾンタルの列オプション
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
| FTMH-114-02-L-DV-ES | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |