堅牢、ブラインド嵌合(ラインカード間およびバックプレーン)
多数の構成を備えた標準化された既製のソリューション
密度と機能を最大化するとともに軽量化
プッシュオンRF同軸および堅牢な光学系を採用
ブロック(VITA™ 90.2 VNX+™):7つの標準構成、クイックターンカスタムも利用可能
ケーブルアッセンブリー:ブロックは.047インチケーブルアッセンブリーで110 GHzまでプラグ可能(RF047-A)
112Gbps PAM4までのFireFly™光学トランシーバーまたはHALO®低背型・堅牢光学トランシーバーへの接続に対応したMTフェルールスロット
VITA™ 90VNX+モジュールとSamtec SEARAY™ライトアングルハイスピードデジタルアレーコネクターに適合
軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション
VITA™ 90VNX+™組み込みソリューションは、従来の3U VPX比で最大4.5倍小型化
20サイズまたは16サイズのコンタクト、.047インチケーブルアッセンブリー、および省スペースのマルチポートブロックのMTフェルールスロットを使用したブラインド嵌合モジュールを備えた、高度な設定が可能な高周波RF連動型ソリューション。
特徴
製品
VITA90 - VITA™ 90.2 VNX+光&同軸コネクタモジュール
特徴
RF047-A - 50 Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
特徴
.047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
RF047-Aエンド2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、サイズ20コンタクト(GPCC-20)、連動型SMPM(Magnum RF)、® U.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
堅牢なブラインド嵌合構成可能なブロック・モジュール(VBM)と併用します。およびサイズ20コンタクト(GPCC-20:20VP/20VSオプション)
U.FL/MHF®1エンドオプションは、堅牢な金属製ストレインリリーフ付きで提供しています。嵌合サイクルは500サイクルとなります。 詳細はeカタログをご覧ください。
インピーダンス:50Ω
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
曲げ半径:最小3.18mm
周波数範囲: DC〜110 GHz(1.00 mm)、DC〜90 GHz(1.35 mm)、DC〜65 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT)、DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP、GPCC-20)、DC〜26.5 GHz(SMA)、DC〜10 GHz(U.FL / MHF® 1)
挿入損失:RF047-Aグラフ参照
パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
遅延時間:4.76ns/メートル
伝播速度:70%
VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
GPCC-16 - RF同軸コンタクトサイズ16、75Ω
特徴
75 Ω サイズ 16 コンタクト - 18 GHz
Use with VITA™ 90.2 VNX+ optical/coaxial connector modules for highly configurable rugged, blind mate applications
GPCC-20 - RF同軸コンタクトサイズ20、50Ω
特徴
50 Ω サイズ 20 コンタクト - 110 GHz
Use with VITA™ 90.2 VNX+ optical/coaxial connector modules for highly configurable rugged, blind mate applications
.047インチ ケーブルアッセンブリー(RF047-A)で利用可能
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)