GPCC-20-V-S-C-GG-047J-SD-2 - RF同軸コンタクトサイズ20、50 Ω

特徴

  • .047インチ ケーブルアッセンブリー(RF047-A)で利用可能

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

GPCC-16製品画像、16サイズ接点、75Ω
GPCC-16

RF同軸コンタクトサイズ16、75 Ω

嵌合コネクター

VBM製品画像、最大110GHzの堅牢なブラインドメイトモジュールソリューション
VBM

開発中 - 堅牢ブラインドメイトモジュール

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー