HALO-PE-01-4-0250 - Halo Cu™ 銅ミッドボード ケーブル システム

特徴

  • レーンあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 16 チャネル (x8 双方向または x16 単方向)

  • 同じ堅牢な表面実装ソケット コネクターを使用して Halo® ミッドボード光トランシーバーと交換可能

  • 省スペースを実現する6.5mmの低背型

  • 堅牢な 2ピース コンタクトシステムで強い衝撃と振動に耐えられる設計

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Haloコネクターとケーブル
HALO-C

開発中 - Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー

嵌合コネクター

Halo高密度ソケット
HLF6

Halo® ラギッド、高密度ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
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
PFAS PFAS含有
商標 SAMTEC
規制当局による検証方法 マニュアル
EHS - 危険物 いいえ
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。