HDAF-23-18.0-S-13-1-TR - 堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
最大299 I/O
作業を軽減するソルダーチャージ終端実装
Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
2.00 mm x 1.20 mmピッチ
オープンピン フィールド設計
アプリケーションに応じて20 mm~35 mmの高さにすることが可能
パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大230VAC/325VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $72.549 | $68.681 | $66.101 | $64.488 | $51.372 | $47.001 | $38.257 | $29.513 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDAF-23-18.0-S-13-1 | 0 | トレー | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |