HDBNC-J-P-HN-RA-BH2 - 75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

特徴

  • 従来のBNCよりも重量を20%低減

  • パネル密度が従来のBNCの4倍

  • バイオネットラッチ

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-CAシリーズ サムネイル画像
HDBNC-CA

75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

嵌合コネクター

RFA6Tシリーズ サムネイル画像
RFA6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

RFB6Tシリーズ サムネイル画像
RFB6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

RFB8Tシリーズ サムネイル画像
RFB8T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。