HDBNC-P-C-GF-ST-CA8 75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 6またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレートプラグあり
高密度BNCケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
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
| HDBNC-P-C-GN-ST-CA8 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| HDBNC-P-C-HN-ST-CA8 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| HDBNC-P-C-HF-ST-CA8 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |