HFWJ-24-05-TM-S-VS .156"高温電源ターミナルストリップ

特徴

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.156" (3.96 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FHPシリーズ サムネイル画像
FHP

.156" Power Eyeソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1