HPF-02-02-T-S-LC-FR - .200"電源ソケットストリップ
特徴
コンタクトシステム:Power Eye
取付方向:バーティカル
ピッチ:.200" (5.08 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 325 | 650 | 975 | 1950 | 4875 | 11700 |
| 価格 | $2.245 | $1.998 | $1.998 | $1.597 | $1.463 | $0.937 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF-02-02-T-S-LC | 0 | チューブ | 1 | 55 | パッケージング | いいえ |
| HPF-02-02-T-S-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| HPF-02-02-H-S-LC | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| HPF-02-02-T-S-LC | 0 | チューブ | 1 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |