HPTT-3-S-3-6-D-RA XCede® HD電源モジュール、​​​​​​​ライトアングル​​​​​​​端子

特徴

  • シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ

  • 列ごとにコンタクトワイプを選択可能 - 4.50 mm または 5.50 mm

  • 定格電流:最大10A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

  • プレスフィットテール

  • ライトアングル

  • XCede® HD電源モジュールソケット(HPTS) と嵌合

  • 電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
HPTS

XCede® HD パワーモジュール、ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。