HPTS - XCede® HD パワーモジュール、ソケット

特徴

  • バーティカル実装

  • バックプレーンに個別に実装

  • シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ

  • 定格電流:最大10A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

  • プレスフィットテール

  • XCede® HDライトアングル電源モジュールターミナル (HPTT) と嵌合

  • 電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適

XCede® HD パワーモジュール、ソケット
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 HDTM-
HDTM

XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー

シリーズ画像 HDTF-
HDTF

XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル

シリーズ画像 292-CM
BSP

XCede® HD高密度バックプレーン カスタムライトアングル モジュール

XCede電源モジュール
HPTT

XCede® HD電源モジュール、​​​​​​​ライトアングル​​​​​​​端子