HPTT-3-S-3-7-D-RA XCede® HD電源モジュール、​​​​​​​ライトアングル​​​​​​​端子

特徴

  • シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ

  • 列ごとにコンタクトワイプを選択可能 - 4.50 mm または 5.50 mm

  • 定格電流:最大10A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

  • プレスフィットテール

  • ライトアングル

  • XCede® HD電源モジュールソケット(HPTS) と嵌合

  • 電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
HPTS

XCede® HD パワーモジュール、ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1