HPTT-3-S-6-6-D-RA - XCede® HD電源モジュール、ライトアングル端子
特徴
シグナルモジュール ペア数に対応する各種本体高さ
列ごとにコンタクトワイプを選択可能 - 4.50 mm または 5.50 mm
定格電流:最大10A
定格電圧:最大48VAC/68VDC
プレスフィットテール
ライトアングル
XCede® HD電源モジュールソケット(HPTS) と嵌合
電源モジュールは、スタンドアロンの電源ソリューションとして使用できます。スペースが限られているアプリケーションに最適
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。