HSEC8-110-01-L-DV-A-WT-K - .8mm 28Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 20 Pin, Vertical, .062in Card, 10µin Gold/Tin, A Pin, Weld Tab, K Pad
HSEC8-DVはバーティカルマウントの0.80 mmピッチ エッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムが特徴のこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(.062")および2.36mm(.093")のカードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
パススルーオプションあり (HSEC8-PE)
ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 72 | 144 | 432 | 936 | 2448 | 6696 |
| 価格 | $3.806 | $3.625 | $2.857 | $2.600 | $2.088 | $1.575 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-110-01-L-DV-A-WT-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-110-01-L-DV-A-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-110-01-S-DV-A-WT-K | 0 | トレー | 72 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり72個) |