HSEC8-113-01-S-DV-K - 0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

HSEC8-DVはバーティカルマウントの0.80 mmピッチ エッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムが特徴のこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(.062")および2.36mm(.093")のカードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。

特徴

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • パススルーオプションあり (HSEC8-PE)

  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.689 $6.047 $5.619 $5.351 $4.163 $3.428 $2.737 $2.183
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HSEC8-EMシリーズ サムネイル画像
HSEC8-EM

0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター

HSEC8-RAシリーズ サムネイル画像
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

HSEC8-PVシリーズ サムネイル画像
HSEC8-PV

0.80mm Generate®ハイスピード電源・シグナルコンボエッジカードコネクター

シリーズ画像 HSEC8-DP
HSEC8-DP

0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター

嵌合コネクター

HSC8シリーズ サムネイル画像
HSC8

0.80 mmハイスピード ライザーカード

ECDPシリーズ サムネイル画像
ECDP

0.80 mmエッジカード​​​​​​​Twinaxケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 EDGE RATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。