HSEC8-125-01-S-RA-L2-FR - 0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル
HSEC8-RAはライトアングルの0.80 mmピッチ エッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムが特徴のこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(0.062")カードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大175VAC/247VDC
機械的強度を高める溶接タブ
ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.978 | $5.746 | $4.603 | $3.696 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-125-01-S-RA-L2 | 0 | トレー | 50 | 50 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-125-01-S-RA-L2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-125-01-L-RA-L2-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |