HSEC8-132-01-3-DP-A-WT-K 0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター
HSEC8-DPは、ディファレンシャルペアを備えたバーティカル実装の0.80 mmピッチエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴とする本製品シリーズは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。HSEC8-DPは、1.60mm(.062インチ)サイズのカードで使用できます。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
最大56ディファレンシァル ペア
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.985 | $8.303 | $7.849 | $7.565 | $5.907 | $5.354 | $4.247 | $3.141 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-132-01-L-DP-A-WT-K | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |