HSEC8-132-01-L-DP-A-K 0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター
HSEC8-DPは、ディファレンシャルペアを備えたバーティカル実装の0.80 mmピッチエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴とする本製品シリーズは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。HSEC8-DPは、1.60mm(.062インチ)サイズのカードで使用できます。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
最大56ディファレンシァル ペア
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.387 | $6.828 | $6.454 | $6.221 | $4.837 | $4.375 | $3.453 | $2.530 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |