HSEC8-137-01-L-D-EM2 0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター
HSEC8-EMは、バーティカルエッジマウントの0.80 mmピッチエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムが特徴のこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。HSEC8-EMは、1.60mm(.062インチ)カードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード・アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
機械的強度を高める溶接タブ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.623 | $10.743 | $10.156 | $9.788 | $7.587 | $6.237 | $4.957 | $3.920 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-137-01-S-D-EM2 | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |