HSEC8-149-01-L-DP-A-K 0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター
HSEC8-DPは、ディファレンシャルペアを備えたバーティカル実装の0.80 mmピッチエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴とする本製品シリーズは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。HSEC8-DPは、1.60mm(.062インチ)サイズのカードで使用できます。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
最大56ディファレンシァル ペア
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
溶接タブのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。