HSEC8-160-01-SM-DV-A-K 0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル
HSEC8-DVはバーティカルマウントの0.80 mmピッチ エッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムが特徴のこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(.062")および2.36mm(.093")のカードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
パススルーオプションあり (HSEC8-PE)
ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 42 | 84 | 126 | 462 | 966 | 4284 |
| 価格 | $6.692 | $6.450 | $5.015 | $4.537 | $3.581 | $2.624 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-160-01-SM-DV-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-160-01-SM-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| HSEC8-160-01-H-DV-A-K | 0 | トレー | 1 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| HSEC8-160-01-S-DV-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| HSEC8-160-01-L-DV-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり42個) |