HTEC8-113-01-L-DV-K-FR 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター

特徴

  • 面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化

  • 堅牢なタックドビーム技術

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • PCIe® 4.0対応

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 1列あたり20~100ポジション

OEM価格
ブレーク 275 550 1100 2750 5225
価格 $5.660 $5.120 $4.759 $4.537 $3.795
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSC8シリーズ サムネイル画像
HSC8

0.80 mmハイスピード ライザーカード

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1