HTEC8-120-01-S-DV-A-WT 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
特徴
面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化
堅牢なタックドビーム技術
28 Gbps NRZのパフォーマンス
PCIe® 4.0対応
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
1列あたり20~100ポジション
定格電流:最大3.0A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
位置合わせピンのオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4452 |
| 価格 | $5.909 | $5.342 | $4.963 | $4.727 | $3.965 | $3.711 | $3.202 | $2.694 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTEC8-120-01-S-DV-A-WT-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HTEC8-120-01-S-DV-A-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| HTEC8-120-01-L-DV-A-WT | 0 | トレー | 84 | 84 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり84個) |