HTEC8-130-01-S-DV-A-WT-TR 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
特徴
面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化
堅牢なタックドビーム技術
28 Gbps NRZのパフォーマンス
PCIe® 4.0対応
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
1列あたり20~100ポジション
定格電流:最大3.0A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
位置合わせピンのオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| 価格 | $6.499 | $5.875 | $5.460 | $5.200 | $4.368 | $4.091 | $3.537 | $2.983 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTEC8-130-01-S-DV-A-WT | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HTEC8-130-01-S-DV-A-WT-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |