HTEC8-160-03-S-DV-A-K 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
特徴
面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化
堅牢なタックドビーム技術
28 Gbps NRZのパフォーマンス
PCIe® 4.0対応
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
1列あたり20~100ポジション
定格電流:最大3.0A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
位置合わせピンのオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
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
| HTEC8-160-03-S-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり39個) |