HTEC8-180-01-S-DV-A-BL 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
特徴
面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化
堅牢なタックドビーム技術
28 Gbps NRZのパフォーマンス
PCIe® 4.0対応
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
1列あたり20~100ポジション
定格電流:最大3.0A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
位置合わせピンのオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。