HTEC8-180-01-S-DV-A-WT-K-TR 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
特徴
面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化
堅牢なタックドビーム技術
28 Gbps NRZのパフォーマンス
PCIe® 4.0対応
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
1列あたり20~100ポジション
定格電流:最大3.0A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
位置合わせピンのオプションあり
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.106 | $10.264 | $9.703 | $9.352 | $7.831 | $7.324 | $6.310 | $5.295 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTEC8-180-01-S-DV-A-WT-K | 0 | トレー | 1 | 28 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |